BS-WIRE BRAKE-6 SET - 와이어 브레이크
1645918

케이블 사이즈 0.5 mm2 ... 6 mm2용 전선 구성. NS 35 DIN 레일 및 UC-TM 6 또는 UCT-TM 6 마킹 소재와 호환.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

빠른 전선 액세스로 시간 절약 및 검색 시간 단축
순서 바른 전선 포설을 통한 배선을 위해 명확하게 정리된 조립 워크스테이션
비슷한 케이블 사이즈의 혼동 위험을 줄여주는 마킹 옵션
유연한 마운팅 옵션으로 전선 접근성 향상
NS 35 DIN 레일과의 호환성으로 인한 손쉬운 설치