WP 4156-WHPS - 웹 패널
1148691

웹 패널, 39.6 cm / 15.6"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식(PCAP)), 1366 x 768 픽셀 (HD), 1,670만색, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

손쉬운 스타트업 – IP 및 URL만 입력
개방형 웹 표준 및 자유롭게 선택 가능한 웹 서버 및 시각화 소프트웨로 인한 유연성
HTML5로 인해 JAVA 또는 Flash 플러그-인에 보안 업데이트가 필요하지 않음
PLCnext Engineer 또는 CODESYS와 함께 사용하기에 적합
임베디드 Linux 운영 체제
자체 프로그래밍된 JavaScript 애플리케이션의 시각화 가능
SSL 암호화 데이터 전송으로 인해 안전한 통신