WP 07T/WS - 웹 패널
2700307

웹 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보








이점

손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC(웹 서버)에 저장됨
모든 장치에 기본적으로 통합되어 있는 마이크로 브라우저(WebVisit 클라이언트)
8.9 cm (3.5") - 38.1 cm (15") 크기의 디스플레이
짧은 시작 시간
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
단 한 번의 프로젝트 조정으로 인한 낮은 유지 관리 비용