WP 04T - 웹 패널
2913632

8.9 cm(3.5 인치) 그래픽 지원 TFT 디스플레이가 있는 웹 패널, 320 x 240 픽셀, Ethernet 1개, USB 2개, 통합 마이크로브라우저

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC(웹 서버)에 저장됨
모든 장치에 기본적으로 통합되어 있는 마이크로 브라우저(WebVisit 클라이언트)
8.9 cm (3.5") - 38.1 cm (15") 크기의 디스플레이
짧은 시작 시간
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
단 한 번의 프로젝트 조정으로 인한 낮은 유지 관리 비용