US-PML-W200 (50X50) CUS - 경고 레이블
1014135

경고 레이블, 주문 가능: 카드, 혼합 색상, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 50 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UniSheet - 스티커식 경고 라벨, 고객 사양에 따라 마킹됨
실내 및 옥외 사용에 적합
경고 라벨은 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다
고유연성, 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 PVC 라벨