산업용 AI
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
VS-PPC-C1-PC-ROBK - 폐쇄 캡
VS-PPC-C1-PC-ROBK
-
폐쇄 캡
1404773
푸쉬-풀 패널 마운팅 프레임용 밀폐 플러그, 데이터(VS-PPC-F1...), IP54 보호 수준
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
애플리케이션
데이터
설계
버전 14
고정 코드 있음
예
치수
폭
20 mm
높이
20 mm
길이
19.5 mm
소재 사양
소재
PA 6
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 55 °C
상용 데이터
항목 번호
1404773
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNOBZ
GTIN
4046356316262
개당 중량(패키지 포함)
6.8 g
개당 중량(패키지 제외)
6.3 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.131 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말