산업용 AI
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
VISU+ 2 SP SNMP - 시각화 소프트웨어
VISU+ 2 SP SNMP
-
시각화 소프트웨어
2404837
SNMP 호환 장치용 드라이버 라이센스. 드라이버 연결을 포함한 유효한 Visu+ 런타임 라이센스와만 사용(Visu+ RT-D).
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
시각화
시스템 속성
소프트웨어 용도
시각화
라이센스 정보
라이센스 타입
드라이버 라이센스
기능
기본 기능
SNMP를 통해 모든 SNMP 호환 장치에 연결.
I/O 노드 수
0
시스템 요구 사항
운영 장비
키보드, 마우스
운영 체제
Windows® XP (SP3)
Windows® Vista Business
Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008 R2
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
프로세서
Intel® Celeron® / Pentium® 1.6 Hz
하드 디스크 메모리
최소 1 GB (권장: 2 GB)
주 메모리
최소 1 GB (Windows Vista 및 Windows 7의 경우 2 GB)
지원 브라우저
Internet Explorer 5.5 이상
지원 언어
독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어
화면 해상도
1024 x 768 픽셀 (XGA)
상용 데이터
항목 번호
2404837
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRDADG
GTIN
4055626458304
개당 중량(패키지 포함)
39.82 g
개당 중량(패키지 제외)
39.82 g
관세 번호
49119900
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242502
ETIM
ETIM 9.0
EC001416
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43231500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말