VISU+ 2 RT-D 512 AD OPC WEB1 - 시각화 소프트웨어
1224915

스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 512바이트로 제한된 알람 디스패처 기능, OPC 서버(DA & UA) 및 1개의 웹 클라이언트를 포함하는 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 가능합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

사용자 관리 기능이 있는 액세스 보호
여러 다른 장치 및 모니터 사이즈에 단일 설계를 적용하기 위한 완전히 확장 가능한 프로세스 다이어그램
유니코드 지원 및 온라인 선택을 통한 다국어 소프트웨어 및 프로젝트
시각화, 추세 표시 및 알람 관리 기능이 있는 완벽한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 기능
OPC 및 2개의 다이렉트 드라이버를 사용한 컨트롤 커플링
Siemens S7과 같은 컨트롤러에 대한 다이렉트 드라이버 연결 또는 또는 Modbus/TCP 및 Modbus/RTU를 통한 드라이버 연결
데이터 로깅, 추세 표시 및 제조 방법 관리
스크립트를 VBA 및 IL에서 만들 수 있습니다.