US-WMTB (44X15) YE CUS
-
케이블 마커
0830021
케이블 마커, 카드, 주문 가능: 카드, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 4 mm, 개별 레이블 수: 12, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 44 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
또한 US-WMTB... 전선 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공될 수 있습니다.