US-WMT (30X4) GN CUS - 케이블 마커
0829998

케이블 마커, 카드, 주문 가능: 카드, 녹색(RAL 6021), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 14 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 42, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

US-WMT ... UniSheet 라벨링 제품군에는 PATG/PATO ... 시스템의 마킹 칼라가 있는 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniSheet 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.