US-TMFL 100 CUS - 단자대용 마커
0830419

단자대용 마커, 카드, 주문 가능: 카드, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 접착식, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 104 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

카드는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniSheet 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
절취선이 있는 마킹 스트립은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.