UPS 액세서리 및 교체용・배터리
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH - 무정전 전원 공급 교체 배터리
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH
-
무정전 전원 공급 교체 배터리
1185595
교체 배터리, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
배터리 참고 사항
이 제품에는 몇 개월마다 충전해야 하는 수명이 제한된 배터리가 포함되어 있습니다. 제품 포장에는 언제 배터리를 스타트업 또는 충전해야 하는지 표시되어 있습니다. 일반적인 수명은 "최신 스타트업" 아래의 에너지 저장 장치 영역에서 확인할 수 있습니다.
에너지 저장 장치
입력
입력 전압
2x 12 V
정격 용량
20 Ah
일반
병렬 연결
아니오
배터리 타입
BB Battery BP 20-12FR
배터리 기술
VRLA-AGM
IQ-Technology
예
최근 스타트업 날짜(배터리에만 해당)
12 월 (0 °C ... 20 °C)
최근 스타트업(배터리에만 해당) - 범위
9 월 ... 12 월 (20 °C ... 30 °C)
6 월 ... 9 월 (30 °C ... 40 °C)
온도 센서
예
제품 속성
제품 타입
배터리
제품군
교체 배터리
절연 특성
오염등급
2
치수
품목 치수
폭
155 mm
높이
168 mm
깊이
183 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 40 °C
주변 온도(충전)
0 °C ... 40 °C
주변 온도(방전)
-20 °C ... 50 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동)
≤ 95 %
Ex 데이터
EX 애플리케이션에 적합
아니오
상용 데이터
항목 번호
1185595
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMUEV3
GTIN
4063151225858
개당 중량(패키지 포함)
12,700 g
개당 중량(패키지 제외)
12,700 g
관세 번호
85072080
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27059090
ECLASS-15.0
27050492
ETIM
ETIM 10.0
EC002839
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-6
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
406f16c0-d334-4b00-a1b1-e0213f99a6eb
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말