내장 배터리가 있는 탁월한 공간 절약형 UPS 모듈: UPS 모듈 및 배터리가 하나의 하우징에 결합되어 있습니다. 전원 공급 장치를 업스트림 연결하기만 하면 됩니다.
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
-
무중단 전원 공급
2905907
통합 배터리가 있는 무정전 파워 서플라이, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 2x 0.8 Ah.
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 배터리 참고 사항 | 이 제품에는 몇 개월마다 충전해야 하는 수명이 제한된 배터리가 포함되어 있습니다. 제품 포장에는 언제 배터리를 스타트업 또는 충전해야 하는지 표시되어 있습니다. 일반적인 수명은 "최신 스타트업" 아래의 에너지 저장 장치 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 버퍼 기간 | 45 분 (0.5 A) |
| 20 분 (1 A) | |
| 8 분 (2 A) | |
| 5 분 (2.5 A) | |
| 전류 소모량 | 2.8 A (최대) |
| < 60 mA | |
| < 300 mA | |
| 입력 퓨즈 | 5 A (전자) |
| 효율성 | > 95 % (충전된 배터리용) |
| > 92 % (배터리 작동) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 2.5 A |
| 브리징 시간 | 300 s |
| 출력 전원 | 60 W |
| 파워 손실 | 3 W (주전원 작동) |
| 6 W (배터리 작동) | |
| 배터리 작동 | |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압 범위 | UOut = UIn - 0.5 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 2.5 A (영구) |
| 배터리 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압 범위 | 20 V DC ... 27.3 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 2.5 A (영구) |
| 신호: 알람 | |
| 출력 설명 | 트랜지스터(24 V DC/15 mA) |
| 신호: 배터리 모드 | |
| 출력 설명 | 트랜지스터(24 V DC/15 mA) |
| 충전 전류 | 200 mA |
| 정격 용량 | 2x 0.8 Ah |
| 충전 시간 | 약 5 h |
| 배터리 모듈 서비스 수명 | 3 연도 ... 5 연도 (20 °C) |
| 최근 스타트업 날짜(배터리에만 해당) | 3 월 (0 °C ... 20 °C) |
| 1 월 (30 °C ... 40 °C) | |
| 최근 스타트업(배터리에만 해당) - 범위 | 3 월 ... 1 월 (20 °C ... 30 °C) |
| 배터리 기술 | 납 충전식 배터리 모듈 |
| 어큐뮬레이터 타입 | YUASA NP0.8-12 |
| YUCEL Y0.8-12 | |
| YUVOLT 0.8-12 | |
| 배터리 상태 확인(순환) | 60 s |
| 배터리 퓨즈 | T 5 A 32 V |
| IQ 기술 | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 출력 | |
| 신호화 지정 | 전원 입력 OK(Power In OK) |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 알람 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력 | |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 깜박임 |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 배터리 모드 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 깜박임 |
| 신호 출력 | |
| 신호화 지정 | 서비스 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 깜박임 |
| 제품 타입 | 통합 배터리가 있는 DC UPS |
| 제품군 | 통합 배터리가 있는 UNO DC UPS |
| IQ 기술 | 아니오 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 시간 | 170312 h |
| 폭 | 110 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 84 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 30 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 소재 | PC+ABS |
| 하우징 타입 | 플라스틱 |
| 풋 래치 소재 | POM (Polyoxymethylene) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -15 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 60 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 13.2 Hz, 진폭 ±1.0 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 13.2 Hz ... 100 Hz, 0.7g | |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 62368-1 (SELV) |
| UL 승인 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 2905907 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUUV3 |
| GTIN | 4055626007380 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,128 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,186 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 133f8ee5-d2ce-44e8-baf9-c674f2324f10 |
호환 가능한 제품
이점
컴팩트한 크기 및 좁은 폭