UNO-PS/1AC/15DC/ 55W - 전원 공급 장치
2903001

1차 전환 전원 공급 장치 UNO POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 15 V DC / 3.7 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

간편하게 DIN 레일에 스냅할 수 있는 유연한 마운팅
최대 20 % 높은 전원 밀도를 통해 컨트롤 캐비닛에 추가 공간 확보
90 % 이상의 효율성 및 0.3 W 이하의 매우 낮은 유휴 손실을 통한 최고의 에너지 효율성
-25 °C ... +70 °C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치에 적합