UCT-WMTBA (40X17) YE CUS - 케이블 마커
1014093

케이블 마커, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 노란색(RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 6 mm, 개별 레이블 수: 3, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UCT-WMTBA ... UniCard 라벨링 제품군에는 표준 케이블 바인더를 사용해 고정할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
각진 모양으로 인해 마커가 케이블에 완벽하게 장착됩니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.