UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS
-
전선 마킹 슬리브
0829952
전선 마킹 슬리브, 시트, 주문 가능: 시트 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 3.2 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 55, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UCT-WMS ... UniCard 라벨링 제품군에는 전선에 끼울 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.