UCT-WMCO 1,9 (23X4) CUS - 전선 마커
1087329

전선 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 1.1 ... 1.9 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 개별 레이블 수: 24, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UCT-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 간편하게 스냅하여 전선의 추후 라벨링에 사용할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
진동이 발생하는 경우에도 단단한 고정 보장
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
공간 절약 설계를 위한 대면적 라벨링 옵션