UC-WMTBA (29X8) OG CUS
-
케이블 마커
0826806
케이블 마커, 주문 가능: 시트 단위, 오렌지색(RAL 2003), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 6 mm, 개별 레이블 수: 12, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
직경이 6 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹용
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
각진 모양으로 인해 마커가 케이블에 완벽하게 장착됩니다.
UC-WMTBA ... UniCard 라벨링 제품군에는 표준 케이블 바인더를 사용해 고정할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.