UC-WMCO 1,6 (21X3) GN CUS
-
전선 마커
0829042
전선 마커, 주문 가능: 시트 단위, 녹색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 1.3 ... 1.6 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 40, 텍스트 필드 높이: 3 mm, 텍스트 필드 폭: 21 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UC-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 UC-WMCO ... TOOL을 사용해 간편하게 전선을 밀어 넣어 전선의 추후 라벨링 작업을 수행할 수 있는 스레드-온 마커가 포함되어 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
진동이 발생하는 경우에도 단단한 고정 보장
공간 절약 설계를 위한 대면적 라벨링 옵션
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.