UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG CUS - 전선 마커
0824758

전선 마커, 주문 가능: 시트 단위, 오렌지색(RAL 2003), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 2.8 ... 4.4 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 5.5 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UC-WMC ... UniCard 라벨링 제품군에는 큰 직경의 케이블 시스가 장착된 컨트롤 라인의 캡티브 라벨링을 위한 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.