UC-WMC 3,1 (15X 4) OG CUS - 전선 마커
0824695

전선 마커, 주문 가능: 시트 단위, 오렌지색(RAL 2003), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 1.9 ... 3.1 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UC-WMC ... UniCard 라벨링 제품군에는 큰 직경의 케이블 시스가 장착된 컨트롤 라인의 캡티브 라벨링을 위한 마커가 포함되어 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
한손 조립
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
항상 명확하게 식별되는 두 개의 라벨링 영역
배선 작업이 완료된 후에도 장착 가능