단자 마킹
UC-TMF 5 1-63,2-64-BASF8278237 - 단자대용 마커
UC-TMF 5 1-63,2-64-BASF8278237
-
단자대용 마커
0830287
단자대용 마커, 흰색(RAL 9010), 단자대 폭의 경우: 5.2 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단자 마커
간격
5.2 mm
마킹
슬롯 타입
플랫
치수
폭
4.60 mm
높이
6.50 mm
깊이
1.60 mm
간격
5.2 mm
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 2
환경 및 실제 조건
주변 조건
권장 주변 온도(보관/운송)
23 °C
권장 습도(보관/운송)
50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.)
내자외선
사양
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수)
문지름 내성
사양
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공)
표준 및 규정
표준
표준/규정
EN 45545-2
상용 데이터
항목 번호
0830287
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BG8117
GTIN
4046356679848
개당 중량(패키지 포함)
6.655 g
개당 중량(패키지 제외)
6.57 g
관세 번호
49119900
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281101
ECLASS-15.0
27281101
ETIM
ETIM 10.0
EC000761
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.048 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
P1 UC-MAG 4
-
매거진
5146105
제품 도움말