MT-2PE/S- 60AC
-
타입 3 서지 보호 장치
2748085
DIN 레일 모듈, 전원 공급 장치용 서지 보호, 광 전원 및 결함 표시 있음, NS 35/7.5 마운팅용. 정격 전압: 60 V AC, 하우징 폭: 50 mm
DIN 레일 모듈, 전원 공급 장치용 서지 보호, 광 전원 및 결함 표시 있음, NS 35/7.5 마운팅용. 정격 전압: 60 V AC, 하우징 폭: 50 mm