PT-BE/FM - 타입 3 서지 보호 베이스 부품
2839282

기본 요소, 보호 플러그 PT용, NS 35/7.5 및 NS 35/15 마운트용, 하우징 폭: 17.5 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음
플로팅 원격 표시 접점을 통해 제어실에 손쉽게 통합