PLT-SEC-T3-BE
-
타입 3 서지 보호 베이스 부품
2905557
원격 표시 접점이 있는 PLUGTRAB SEC 제품 시리즈의 보호 플러그용 베이스 부품.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 교체 플러그 |
| 제품군 | SEC Family |
| 설계 | 베이스 부품, DIN 레일 마운팅 |
| 핀 수 | 2 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| IEC 카테고리 | III |
| T3 | |
| EN 타입 | T3 |
| 포트 수 | One |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | N/C 접점 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.8 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.7 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 51.2 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 1 HP |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6-FR |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 정격 전압 UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 264 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 26 A (30 °C) |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 1.5 kA AC |
| 관통 배선용 최대 백업 퓨즈 | 25 A (gG / B / C) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 필요하지 않음 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 싸이클/축 / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 정격 전압 | 230 V DC |
| 정격 부하 전류 IL | 25 A |
| 전원 분배 시스템 | Single phase |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| SPD 타입 | ACC |
| UL 연결 데이터 | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2905557 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL14A1 |
| GTIN | 4046356961967 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 59.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 56.49 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |