PLT-SEC-T3-230-P
-
타입 3 서지 보호 커넥터
2905235
PLUGTRAB SEC T3 제품군의 타입 3 장치 보호용 교체 플러그. 230 V 정격 전압.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 교체 플러그 |
| 제품군 | SEC Family |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| TT | |
| 설계 | 수 |
| 핀 수 | 2 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| IEC 카테고리 | III |
| T3 | |
| EN 타입 | T3 |
| 연결 타입 | 플러그형 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 60.9 mm |
| 깊이 | 44.8 mm |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| 작동 방향 | 1L-N & N-PE |
| 정격 전압 UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - RCD와 함께만 사용) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 275 mVA (UREF) |
| ≤ 300 mVA (UC) | |
| 기준 테스트 전압 UREF | 255 V AC |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 3 kA |
| 결합 서지 UOC | 6 kV |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.35 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 440 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 440 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
| UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 440 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 440 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
| 1455 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 1.5 kA AC |
| 0.25 kA DC |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 싸이클/축 / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| 정격 방전 전류 In | 3 kA |
| 보호 경로 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 정격 전압 | 230 V DC |
| 전원 분배 시스템 | Single phase |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 1290 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 1310 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (N-G) | 1310 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L+) - G | 1310 V |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-) - G | 1310 V |
| SPD 타입 | 4CA |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
| 항목 번호 | 2905235 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939768 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 47 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 43.78 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |