VAL-MS 600PV ST - 타입 2 서지 보호 커넥터
VAL-MS 600PV ST
-
타입 2 서지 보호 커넥터
2805431
VAL-MS 600DC... 제품군의 PV 어레스터 조합용 교체 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
PV 어레스터
제품군
VALVETRAB MS
IEC 카테고리
II
T2
EN 타입
T2
설계
수
핀 수
1
메시지 서지 보호 결함
광
전기적 속성
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
정격전압 U
N
230 V AC
연결 데이터
연결 타입
FLASHTRAB/VALVETRAB 플러그인 시스템 커넥터
치수
치수 도면
폭
17.5 mm
높이
52.4 mm
깊이
55.3 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
PA 6.6
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
작동 방향
1L-N/PE
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
최대 연속 작동 전압 U
C
385 V AC
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 450 µA
대기 전력 소모량 P
C
≤ 175 mVA
정격 방전 전류 I
n
(8/20) µs
20 kA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs
40 kA
보호 레벨 U
p
≤ 1.8 kV
반응 시간 t
A
≤ 25 ns
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈
125 A (gL/gG)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
표준 및 규정
표준
표준/규정
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정
IEC 60664-1 / DIN EN 61643-11
표준/사양
IEC 61643-1
참고
2005
표준/사양
DIN EN 61643-11/A11
참고
2007
표준/사양
UL 1449 ed. 2
참고
1996
표준/사양
IEEE C62.1/C62.34/C62.45
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
2805431
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL1324
GTIN
4046356445672
개당 중량(패키지 포함)
68 g
개당 중량(패키지 제외)
43 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
ZBN 18,LGS:ERDE
-
단자대용 마커
2749589
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
단자대용 마커
2749576
ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립
2809128
B-STIFT
-
마커 펜
1051993
제품 도움말