서지 보호 장치, 200 kA 보호가 있는 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC 및 240/415 V AC Wye 시스템의 서비스 입구 보호용
VAL-SQ SE 200-277/480Y /D
-
타입 2 서지 보호 교체 모듈
2800400
서지 보호 장치, 일반적으로 서비스 입구 보호를 위해 사용되는 277/480 V AC Wye 구성용. NEMA 정격 엔클로저는 서지 카운터가 있는 모니터, 상태 LED 및 원격 모니터 기능이 있는 경고음 알람을 제공합니다. Hybrid Sine Wave Tracking을 사용해 200 kA 서지 보호 제공
제품의 세부 정보
이점
UL 1449, 3rd edition, 2009년 9월
사인 웨이브 추적용 필터
민감한 전자 장치용 옵션 10-모드 보호