VAL-MS 320/3+0
-
타입 2 서지 보호 장치
2859042
서지 보호 장치 3-채널(3+0 회로 내), NS 35/7,5에 설치용, 전압: 230 V AC
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | II |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-C |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 3 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 정격전압 UN | 230 V AC (최대 400 V AC) |
| 240 V AC (최대 415V AC) | |
| 230 V AC ... 415 V AC | |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 최대 작동 전류 Imax | 1 A AC (유도) |
| 1 A AC (저항) | |
| 30 mA DC (유도) | |
| 200 mA DC (저항) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 최소 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 14.5 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 25 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 35 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 53.1 mm |
| 높이 | 94 mm |
| 깊이 | 65.5 mm |
| 수평 간격 | 3 HP |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT/PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | 3L-N/PE |
| 공칭 전압 UN | 230 V AC ... 415 V AC |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.3 mA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (모든 채널) |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 120 kA (모든 채널) |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.6 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.75 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 25 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gL) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 65 °C |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| UL 1449 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / VDE 0675-6 |
| 표준/사양 | IEC 61643-1 |
| 참고 | 2005 |
| 표준/사양 | DIN EN 61643-11 |
| 참고 | 2002 |
| 표준/사양 | DIN EN 61643-11/A11 |
| 참고 | 2007 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2859042 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1321 |
| GTIN | 4017918927240 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 392.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 392.4 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |