TVFKC 1,5/ 7-ST - PCB 커넥터
1713884

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판(PCB) TWIN 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 14, 제품군: TVFKC 1,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
MSTB 2,5와 결합 가능
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트