표준 기능이 있는 TRIO POWER 전원 공급 장치
최대 960 W의 단상 및 3상 버전으로 인해 TRIO POWER는 특히 표준 기계 생산에 적합합니다. 전세계 다양한 환경에서 사용할 수 있도록 광범위한 입력 및 국제 승인 패키지가 제공됩니다.
견고한 금속 하우징, 높은 전기 강도 및 넓은 온도 범위는 높은 수준의 전원 공급 안정성을 보장합니다.
TRIO-PS/1AC/5DC/10
-
전원 공급 장치
2902646
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 5°V°DC/10°A
제품의 세부 정보
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC (경감 < 90 V AC: 2.5 %/K) |
| 경감 | < 90 V AC (2.5 %/V) |
| AC 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC (경감 < 90 V AC: 2.5 %/K) |
| 전기 강도, 최대 | 300 V AC |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | < 30 A |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 1.9 A2s |
| AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 주전원 버퍼링 시간 | > 40 ms (120 V AC) |
| > 180 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 1 A (120 V AC) |
| 0.5 A (230 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 131.4 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| 역률 | 0.48 |
| 일반 응답 시간 | < 1 s |
| 허용되는 백업 퓨즈 | B6 B10 B16 |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 효율성 | > 80 % (230 V AC) |
| 출력 특성 | U/I |
| 정격 출력 전압 | 5 V DC ±1 % |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 4.5 V DC ... 6 V DC (> 12 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 경감 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | 약 9 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | < 9 V DC |
| 최대 용량성 부하 | 무제한 |
| 액티브 전류 제한 | 약 12 A (쇼트서킷 시) |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 60 mVPP |
| 출력 전원 | 50 W |
| 피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 70 mVPP |
| 최대 무부하 전력 손실 | 1.5 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | 13.5 W |
| 상승 시간 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 스크류 스레드 | M2,5 |
| 최소 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 스크류 스레드 | M2,5 |
| 최소 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 출력 | |
| 상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | UOUT < 0.9 x UN: LED 깜박임 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 2 kV AC (일반 테스트) | |
| 절연 전압 출력 / PE | 500 V DC (일반 테스트) |
| 절연 전압 입력 / PE | 2 kV AC (타입 테스트) |
| 2 kV AC (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 타입 | 스틸 시트, 아연 도금 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 경감: 2.5%/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | IEC 60068-2-27에 따른 전방향에서 15g |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-4 |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| 표준 – 충격 전류에 대한 보호, 전기 장비의 보호 분리를 위한 기본 요구 사항 | EN 50178 |
| 표준 – 초저전압 안전성 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-17 |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 하우징 | 3단 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV |
| 공기에 방전 | 8 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 2 kV (레벨 4 - 대칭: 전선-전선) | |
| 출력 | 1 kV (레벨 3 - 대칭: 전선-전선) |
| 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력 | 레벨 3 - 비대칭 |
| 주파수 범위 | 10 kHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 항목 번호 | 2902646 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPT11 |
| GTIN | 4046356669672 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 783.466 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 600 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9abfbab3-48b8-40ed-8516-5118ee00268b |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 19.356 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
타사 음극 단자대를 접지 단자대로 사용해 설치 비용을 최소화
금속 하우징 및 -25 - +70°C의 넓은 온도 범위를 제공하는 견고한 설계
500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 최대 300 V AC의 높은 절연 내력으로 인한 최대한의 작동 안정성
전면부에서 조정 가능한 출력 전압을 통한 전압 강하 보상