TPG121SGS/200630023 S00071 - 터치 패널
2401603

강화-터치 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 1,670만색, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, DualCAN.

제품의 세부 정보