TPE070BGW/A00290029 S00131 - 터치 패널
2401641

강화-터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 262144 색, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 개방형 플랫폼, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품