TP 3150S/WT-65 - 터치 패널
1029309

견고한 터치 패널, 38.1 cm / 15" TFT 디스플레이 있음(아날로그 저항막 방식(GFG)), 1024 x 768 픽셀(XGA), 보호 수준: IP65(전면부), 확장된 온도 범위, Arm® Cortex® A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 및 Visu+ 애플리케이션 소프트웨어.

제품의 세부 정보








이점

자외선 및 IR 방사선에 대한 내성
염수 분무, 흰개미 및 화학 물질과 같은 환경 영향에 대한 내성
방수
햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이
작업용 장갑을 착용항 상태에서 작동 가능