TP 3150S
-
터치 패널
2400458
터치 패널; 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)); 1024 x 768 픽셀 (XGA); 65536 색; 프로세서: Arm® Cortex®-A8, 800 MHz; 인터페이스: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Windows® Embedded Compact 7; 소프트웨어: Visu+ / AX OPC Server; 버스 시스템 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
통합 버저를 통한 알람 음향 경고(85 dB)
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버
적합성 클래스 B를 준수하는 PROFINET 장치를 통한 손쉬운 IP 주소 할당 및 액티브 연결 모니터링
14.5 cm (5.7") - 39.05 cm (15.4 ") 크기의 디스플레이
타사 시스템과의 유연한 통신 옵션을 보장하는 수많은 드라이버 및 인터페이스 제공
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
짧은 시작 시간