TP 3120W/WT
-
터치 패널
1029308
견고한 터치 패널, 30.7 cm/12.1" TFT 디스플레이 있음(아날로그 저항막 방식(GFG)), 1280 x 800 픽셀(WXGA), 보호 수준: IP67(전면부), 확장된 온도 범위, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 및 Visu+ 애플리케이션 소프트웨어.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이
작업용 장갑을 착용항 상태에서 작동 가능
자외선 및 IR 방사선에 대한 내성
염수 분무, 흰개미 및 화학 물질과 같은 환경 영향에 대한 내성
IP67 보호로 인한 방수