TP 3070W/WT
-
터치 패널
2403465
강화-터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 1,670만색, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, 버스 시스템 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자외선 및 IR 방사선에 대한 내성
염수 분무, 흰개미 및 화학 물질과 같은 환경 영향에 대한 내성
IP67 보호로 인한 방수
햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이
작업용 장갑을 착용항 상태에서 작동 가능