산업용 AI
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
SHN 8 - 도구
SHN 8
-
도구
1209868
소켓 렌치, 렌치 크기 8 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
소켓 렌치
설계
육각형
연결 데이터
출력
육각형 외부
치수
폭
37 mm
블레이드 높이
80 mm
길이
192 mm
직경
37 mm
렌치 크기
8 mm
마운팅용 렌치 크기
8 mm
소재 사양
색상
다색 (RAL -)
소재
합금 공구강
상용 데이터
항목 번호
1209868
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH314C
GTIN
4046356178716
개당 중량(패키지 포함)
107.53 g
개당 중량(패키지 제외)
100.21 g
관세 번호
82054000
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
제품 도움말