세트 구성품: 배터리, 충전기, CUTFOX 12 케이블 커터, 폐기물 가이드 플레이트 2개, 문제 해결용 서비스 도구, 1.0 mm2 페룰 스트립이 포함된 Crimphandy 1.0 mm2를 견고한 케이스에 포장. CRIMPHANDY CUTTER, 1.0 mm2 테이프 처리된 페룰, 스트립당 50개의 페룰이 있는 100개의 스트립, 툴킷도 제공됩니다.
CF CRIMPHANDY 1,0 SET
-
공구 세트
1003671
세트 구성품: 배터리, 충전기, 케이블 커터, 폐기물 가이드 플레이트 2개, 서비스 도구, 페룰 스트립, 견고한 케이스, CRIMPHANDY CUTTER, 툴 케이스
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자동 모니터링 기능을 통한 일관된 최적의 결과 제공
배터리 작동 및 매거진으로 인한 제한 없는 이동성
스위치기어 제조를 위한 제품 혁신: Crimphandy. 이 이동식 핸드헬드 장치를 사용하여 2초 내에 전선의 피복을 제거하고 크림핑할 수 있습니다. 작업 시간이 75% 절약됩니다.