ASD BIT SET HN
-
공구 세트
1209952
수동 및 배터리로 작동하는 스크류 드라이브 비트 세트, 구성품: 각각 1개의 5.5 mm, 8 mm, 13 mm 어태치먼트 세트, ¼" 어댑터
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
한손으로 열 수 있는 사용자 친화적 메커니즘을 사용해 비트에 신속하게 액세스할 수 있습니다.
명확하게 배열된 스토리지
내구성 향상을 위한 강화 비트가 장착되어 있음