TMT (EX8,5)R CUS - 단자대용 마커
0803078

단자대용 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 50 m, 텍스트 필드 높이: 8.5 mm, 텍스트 필드 폭: 50000 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

TMT 라벨링 제품군에는 높은 및 플랫 마커 홈이 있는 모든 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TMT ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.