TML (101X9,5)R P6 TR CUS
-
마커 스트립
0852160
마커 스트립, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 6 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 9.5 mm, 텍스트 필드 폭: 101 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SK 마킹 제품군의 접착식 마커 스트립은 마커 홈이 없는 제품을 마킹합니다, COMBICON 커넥터 마킹에 이상적
TML 라벨링 제품군은 마킹 포일을 사용한 Zack 마커 스트립 및 플랫 zack 마커 스트립 소재의 추후 라벨링 옵션을 제공합니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TML ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.