TR-ES-1T-MUL-10H
-
타이머 릴레이
2909777
7개의 기능 및 조정 가능한 시간 범위(50 ms - 10 h)가 있는 다기능 타이머 릴레이, 공급 전압: 24 V DC ... 48 V DC/24 V DC ... 240 V AC, 1개의 전환 접점
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 타이머 릴레이 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 1x 106 스위칭 사이클 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 서비스 수명 전기적 | 약 1x 105 싸이클 |
| 정격 주파수 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 정격 절연 전압 | 300 V |
| 정격 서지 전압 | 2500 V |
| 입력 전압 범위 | 24 V DC ... 48 V DC -10 % ... +10 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.05 %/°C |
| 복구 시간 | > 100 ms |
| 응답 지연 기능 | 예 |
| 해제 지연 기능 | 아니오 |
| 패싱 메이크 접점 기능(Passing make contact function) | 아니오 |
| 패싱 브레이크 접점 기능(Passing break contact function) | 아니오 |
| 스타/델타 기능 | 아니오 |
| 펄스 형성 기능 | 예 |
| 일시 중지(pause)로 시작하는 깜박임 기능(Flashing function), 고정 시간 | 아니오 |
| 일시 중지(pause)로 시작하는 클럭 기능(Clocking function), 가변 | 아니오 |
| 펄스(pulse)로 시작하는 깜박임 기능(Flashing function), 고정 시간 | 아니오 |
| 펄스(pulse)로 시작하는 클럭 기능(Clocking function), 가변 | 아니오 |
| 설정 범위 시간 | 50 ms ... 10 h (6개의 시간 종료 범위) |
| 기본 정확도 | < 1.5 % (범위 종료 값) |
| 설정 정밀도 | < 5 % (범위 종료 값) |
| 반복 정밀도 | < 0.5 % ±5 ms |
| 제어 | |
| 연결 이름 | 비-플로팅, 단자 A1-B1 |
| 제어 펄스 길이 | ≥ 25 ms (DC) |
| ≥ 50 ms (AC) | |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 플로팅 전환 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 1250 VA (5 A / 250 V AC) |
| 출력 퓨즈 | 5 A (fast-blow) |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 23 ... 14 |
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 98 mm |
| 깊이 | 57.9 mm |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (하우징) | IP40 (하우징) |
| 보호 수준 (연결 단자대) | IP20 (연결 단자대) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 25 % ... 75 % |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| CCC | |
| 마킹 | GB 14048.5-2008 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | IEC 61812-1 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | IEC 61812-1 |
| 표준/규정 | IEC 61812-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2909777 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DKF112 |
| GTIN | 4055626491691 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 50.56 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 50.56 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | AT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371605 |
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.475 kg CO2e |