MACX-TR-1T-POFF-PT - 타이머 릴레이
1119399

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

전원 끄기 지연 시간 릴레이, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC의 광범위한 공급, 시간 범위 조정 가능(10 ms ... 10 min), 2개 구성 가능, 암호 보호, 2개의 PDT, 푸쉬-인 연결.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품