모든 분야에 걸쳐 안전과 시스템 가용성에 대한 요구가 점점 높아지고 있습니다. 기계 엔지니어링 및 화학 산업뿐만 아니라 플랜트 및 자동화 기술에서도 프로세스가 점점 더 복잡해지고 있습니다. 또한 전력 엔지니어링에 대한 요구도 지속적으로 높아지고 있습니다.
ETD 시리즈의 타이머 릴레이는 생산 및 프로세스 기술의 타임 시퀀스 제어를 위해 사용할 수 있습니다.
ETD-SL-1T-DTF
-
타이머 릴레이
2866161
8개의 기능 및 조정 가능한 시간 범위(50 ms - 10 h)가 있는 다기능 타이머 릴레이, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 타이머 릴레이 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 서비스 수명 전기적 | 저항 부하 시 약 2x 105 싸이클, 1000 VA |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2 W |
| 정격 주파수 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 정격 전력 소모량 | 2.5 VA (1 W) |
| 테스트 전압 릴레이 권선/릴레이 접점 | 4 kV |
| 정격 절연 전압 | 300 V |
| 정격 전력 소모량 | 2.5 VA (1 W) |
| 입력 전압 범위 | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| 온도 상관계수, 일반 | ≤ 0.01 %/K |
| 복구 시간 | 500 ms |
| 기능 | E: 스위치-온 지연 있음 |
| Rs: 해제 지연 및 제어 접점 있음 | |
| Es: 스위치-온 지연 및 제어 접점 있음 | |
| Wu: 싱글 샷 리딩 에지 있음, 전압 제어됨 | |
| Ws: 싱글 샷 리딩 에지 및 제어 접점 있음 | |
| Wa: 싱글 샷 트레일링 에지 및 제어 접점 있음 | |
| Bi: 규칙적으로 깜박임 시작 | |
| Bp: 잠시 멈춘 후 깜박임 시작 | |
| 응답 지연 기능 | 예 |
| 해제 지연 기능 | 예 |
| 패싱 메이크 접점 기능(Passing make contact function) | 예 |
| 패싱 브레이크 접점 기능(Passing break contact function) | 예 |
| 스타/델타 기능 | 아니오 |
| 펄스 형성 기능 | 아니오 |
| 일시 중지(pause)로 시작하는 깜박임 기능(Flashing function), 고정 시간 | 예 |
| 일시 중지(pause)로 시작하는 클럭 기능(Clocking function), 가변 | 아니오 |
| 펄스(pulse)로 시작하는 깜박임 기능(Flashing function), 고정 시간 | 예 |
| 펄스(pulse)로 시작하는 클럭 기능(Clocking function), 가변 | 아니오 |
| 설정 범위 시간 | 50 ms ... 100 h (7개의 종료 시간 범위) |
| 기본 정확도 | ± 1 % (범위 종료 값) |
| 설정 정밀도 | ≤ 5 % (범위 종료 값) |
| 반복 정밀도 | ≤ 0.5 % ±5 ms |
| 제어 | |
| 연결 이름 | 비-플로팅, 단자 A1-B1 |
| 부하 용량 | 병렬 전환 최소 부하 전류 1 VA(0.5 W), 단자 A2-B1 |
| 케이블 길이 | < 10 m |
| 제어 펄스 길이 | 최소 70 ms |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 2 플로팅 전환 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC (IEC 60664-1에 따름) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 750 VA (3 A/250 V AC, 모듈 정렬됨, ≤ 5 mm 간격) |
| 1250 VA (5 A/250 V AC, 모듈 정렬되지 않음, ≥ 5 mm 간격) | |
| 출력 퓨즈 | 5 A (fast-blow) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 14 |
| 조임 토크 | 1 Nm ... 1 Nm |
| 상태 표시 | 녹색 LED(POWER) |
| 노란색 LED(릴레이 작동) |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 113 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 PA, 자기 소화성 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (하우징) | IP40 (하우징) |
| 보호 수준 (연결 단자대) | IP20 (연결 단자대) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| -25 °C ... 40 °C (UL 508에 해당) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 습도(작동) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 표준/규정 | EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2866161 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356046596 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 140.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 138.66 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | AT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
광범위한 기능 및 선택 가능한 시간 범위를 통한 광범위한 사용성
수 밀리초에서 여러 날짜에 이르는 시간 범위
2개의 플로팅 전환 접점 출력
가변 공급 전압 범위