6.2 mm 하우징의 시간 시퀀스 제어용 컴팩트 타이머 릴레이
부주의한 수정을 방지할 수 있는 함입형의 라벨링된 썸휠을 사용하여 장치의 전면부에서 시간을 설정합니다. 스크류 드라이버를 사용하여 설정을 변경합니다(블레이드 폭 2.5 mm).
컴팩트 타이머 릴레이는 다양한 시간 범위와 함께 스크류, 스프링 케이지 및 푸쉬-인 연결방식으로 제공됩니다.
ETD-BL-1T-F- 10S-SP
-
타이머 릴레이
2917654
점멸 기능(규칙적으로 시작) 및 조정 가능한 시간 범위(0.1 s - 10 s)가 있는 타이머 릴레이, 스프링 케이지 연결방식
제품의 세부 정보
제품 타입 | 타이머 릴레이 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
절연 특성 | |
절연 | 안전 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
서비스 수명 전기적 | 저항 부하 시 약 2x 105 싸이클, 1000 VA |
정격 절연 전압 | 300 V AC |
정격 서지 전압 | 6 kV |
입력 전압 범위 | 24 V DC (19.2 V DC ...30 V DC) |
일반 정격 전류 | 15 mA (릴레이 켜짐) |
7 mA (릴레이 꺼짐) | |
기능 | F: 규칙적으로 깜박임 시작 |
설정 범위 시간 | 0.1 s ... 10 s |
설정 정밀도 | ≤ 2.5 % (범위 종료 값) |
반복 정밀도 | ≤ 0.5 % (측정 범위 최종 값부터) |
제어 | |
제어 펄스 길이 | 최소 50 ms |
스위칭 | |
접점 유형 | 1 플로팅 전환 접점 |
출력 퓨즈 | 6.3 A (fast-blow) |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 12 |
상태 표시 | 녹색 LED(POWER) |
노란색 LED(릴레이 작동) |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 86 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 절연 소재 | 폴리아미드 PA, 자기 소화성 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
허용 습도(작동) | 15 % ... 85 % |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
GL | |
마킹 | GL EMC 1 C |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
표준/규정 | EN 50178 |
조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2917654 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK6471 |
카탈로그 페이지 | 731페이지(IF-2011) |
GTIN | 4046356367806 |
개당 중량(패키지 포함) | 66.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 50.9 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
이점
6.2 mm의 좁은 설계 폭
라벨링되고 조명된 썸휠(thumb wheel)을 통한 높은 수준의 설정 정확도