MARKING BOX DK DK
-
열 전사 인쇄기 세트
0801741
인쇄 세트, 구성품: 1 x THERMOMARK ROLL, 주문 번호 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, 주문 번호 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK(내부 CD/DVD 드라이브 없음), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, 국가별 키보드 버전 및 운영 체제
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마킹 시스템 |
| 마킹 | |
| 식별 기술 | Thermotransfer |
| 디바이스 속성 | |
| 인쇄 해상도 | 300 dpi |
| 운영 체제 | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 폭 | 785 mm |
| 색상 | 회색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 35 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 80 % |
| 항목 번호 | 0801741 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG1222 |
| GTIN | 4046356694889 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 16,720.87 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 14,920.8 g |
| 관세 번호 | 84714900 |
| 원산지 | DE |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - 커터 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 잉크 리본 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 잉크 리본 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - 잉크 리본 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 잉크 리본 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 잉크 리본 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 잉크 리본 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 잉크 리본 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 잉크 리본 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 잉크 리본 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 미디어 허브 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - 미디어 허브 5146309
-
TL CASE - 운송 케이스 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - 소프트웨어 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 소프트웨어 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 매거진 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - 매거진 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - 매거진 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 매거진 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 잉크 리본 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - 매거진 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - 매거진 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - 매거진 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - 매거진 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - 매거진 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - 매거진 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - 매거진 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - 매거진 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - 매거진 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - 매거진 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - 매거진 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - 매거진 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - 매거진 0830406