PS-7,5/2,3MM RD - 테스트 플러그
3038749

테스트 플러그, 핀 수: 1, 색상: 빨간색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

테스트 플러그는 2.3 mm 또는 4 mm 직경의 모든 테스트 소켓과 브리지 샤프트에서 안정적으로 접촉합니다.
모듈형 PS-...2,3MM 테스트 플러그를 사용해 개별 테스트 어댑터를 결합합니다.
테스트 플러그는 CLIPLINE complete 시스템 단자대의 기능 샤프트 또는 제공된 테스트 연결에 삽입됩니다.
테스트 플러그용 하우징, 모든 조합