FTPR-2/12
-
테스트 플러그
3001690
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 테스트 플러그 단자대 |
| 핀 수 | 12 |
| 간격 | 8.2 mm |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 테스트 서지 전압 | 5 kV |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 테스트 소켓 토크 | 0.5 |
| 참고 | 케이블 사이즈는 사용된 케이블 러그에 따라 다릅니다. |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 24 A |
| 정격 전압 | 400 V AC/DC |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 130.4 mm |
| 높이 | 86 mm |
| 간격 | 8.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | 기본 스트립에 삽입 |
| 항목 번호 | 3001690 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BE6112 |
| GTIN | 4046356962971 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 712.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 712.4 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 6-8 - 플러그-인 브리지 3032470
-
FBS 10-8 - 플러그-인 브리지 3030323
-
FBSRH 2-8 - 단락 회로 커넥터 3033802
-
FBSRH 3-8 - 단락 회로 커넥터 3033803
-
FBSRH 4-8 - 단락 회로 커넥터 3033804
-
FBS 1/3-8 - 플러그-인 브리지 3032363
-
FBS 2-8 CT - 플러그-인 브리지 3033830
-
FBS 3-8 CT - 플러그-인 브리지 3033831
-
FBS 4-8 CT - 플러그-인 브리지 3033832
-
FBS 10-8 CT - 플러그-인 브리지 3033833
-
FBS 2-8 BU - 플러그-인 브리지 3032567
-
FBS 3-8 BU - 플러그-인 브리지 3032570
-
FBS 4-8 BU - 플러그-인 브리지 3032583
-
FBS 5-8 BU - 플러그-인 브리지 3032596
-
FBS 6-8 BU - 플러그-인 브리지 3032677
-
FBS 10-8 BU - 플러그-인 브리지 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - 테스트 플러그 스트립 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 테스트 플러그 스트립 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 테스트 플러그 스트립 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 테스트 플러그 스트립 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 테스트 플러그 스트립 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 테스트 플러그 스트립 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 테스트 플러그 스트립 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 테스트 플러그 스트립 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 테스트 플러그 스트립 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 단자대용 마커 0828295
-
US-TM 100 - 단자대용 마커 0829255
-
PTWE 6-2/12 - 플러그-인 테스트 소켓 3069835
-
UTWE 6-2/12 - 플러그-인 테스트 소켓 3069660
-
UTRE 6-2/12 - 플러그-인 테스트 소켓 3069813
-
PC-FTP-TRI - 코딩 프로파일 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - 포크 타입 케이블 러그 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - 링 케이블 러그 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - 링 케이블 러그 3240021
-
AP-FTP METER - 커버 프로파일 3069899
-
FAME-BAG 260 - 숄더 백 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - 스크류 3069467
이점
기능적으로 그룹화된 스위칭 작동으로 인한 손쉬운 시간 절약형
오프셋 테스트 소켓 배열을 통한 공간 절약형
맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
특허 받은 트위스트 그립을 사용한 안내식 작동을 통한 안전성
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
자동 생성 변압기 단락-회로 및 내충격 설계를 통해 측정 작업 시 최고 수준의 안전성을 보장합니다.