CHECKMASTER - 테스트 장치
CHECKMASTER
-
테스트 장치
2838924
테스터, TRABTECH 보호 장치 기능 검사용
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
제품 속성
제품 타입
어레스터 테스트 시스템
전기적 속성
정격전압 U
N
230 V AC (100 V AC ... 240 V AC)
연결 데이터
연결 타입
비가열 장치용 인렛 커넥터 - IEC 60320-1/C14
인터페이스
데이터
데이터 비트
8
데이터 전송 속도
9600 Bit/s (Default)
정지 비트
1 또는 2
인터페이스
V.24(RS-232)
전송 물리
구리
치수
치수 도면
폭
450 mm
높이
203 mm
깊이
410 mm
케이블 / 라인
케이블 길이
3.00 m
케이블/라인 이름
H05 VV-F
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
5 °C ... 35 °C
주변 온도(보관/운송)
-10 °C ... 60 °C
고도
2000 m
상용 데이터
항목 번호
2838924
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
CLB121
GTIN
4017918821753
개당 중량(패키지 포함)
14.828 g
개당 중량(패키지 제외)
11.783 g
관세 번호
90303370
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Hexahydromethylphthalic anhydride
(CAS-NO: 해당 사항 없음)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
TRABTECH-PPB
-
라벨
2783040
PA-CASE
-
운송 케이스
2858988
CM-KBL-RS232/USB
-
전선
2881078
CM-KBL-PROG
-
전선
2881557
CM-PA-FLT/VAL-CP
-
테스트 장치 어댑터
2880392
CM-PA-VAL-MS
-
테스트 장치 어댑터
2800104
CM-PA-PT
-
테스트 장치 어댑터
2882844
CM-PA-PT/A
-
테스트 장치 어댑터
2816933
CM-PA-CT10
-
테스트 장치 어댑터
2816959
CM-PA-CTM
-
테스트 장치 어댑터
2816962
CM-PA-TF
-
테스트 장치 어댑터
2816975
제품 도움말